Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
0120720000VR
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 5,7146 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 16.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.63 in |
| Kafa Yüksekliği | 4.8 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.189 in |
| Diş Boyutu | M8 |
| Aralık Çapı | 1.3 mm |
| Aralık Çapı | 0.051 in |
| Diş Uzunluğu | 35.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 1.378 in |
| Kafa Tipi | Tava Başlı |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Malzeme | Nylon |
| Renk | Doğal renk |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Teknik özellikler | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |