| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 2,6091 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 12.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.472 in |
| Kafa Yüksekliği | 3.6 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.142 in |
| Diş Boyutu | M6 |
| Aralık Çapı | 0.039 in |
| Aralık Çapı | 1.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.472 in |
| Diş Uzunluğu | 12.0 mm |
| Kafa Tipi | Tava Başlı |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Malzeme | Nylon |
| Renk | Doğal renk |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Teknik özellikler | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin