| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 15,666 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Transparent |
|---|---|
| Tam Malzeme | Polycarbonate |
| Kafa Biçimi | Flat |
| Delik Çapı | 0.094 in |
| Delik Çapı | 2.4 mm |
| Delik Aralığı Uzunluğu | 0.295 in |
| Delik Aralığı Uzunluğu | 7.5 mm |
| Toplam Genişlik | 0.394 in |
| Toplam Genişlik | 10.0 mm |
| Boru Çapı | 0.118 in |
| Boru Çapı | 3.0 mm |
| Boru Uzunluğu | 0.5 in |
| Boru Uzunluğu | 12.7 mm |
| Saplama Uzunluğu | 0.118 in |
| Saplama Uzunluğu | 3.0 mm |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| Paket Adedi | 1000 |
| Stil | 1 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin