Menü Arama

LED Aydınlatma Borusu 1 2.5 mm 12.7 mm Transparent

Şeffaf dikey ışık boruları, ışığı BDK'ye monte edilmiş LED'den teşhir panosuna taşımak için tasarlanmıştır. Bu ürününü üst kısmız düzdür.
Ürün kodu:

VLP1-F-1

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 10,6194 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.619,40 TL

1000 x 10,6194 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Transparent
Tam Malzeme Polycarbonate
Kafa Biçimi Flat
Delik Çapı 1.5 mm
Delik Aralığı Uzunluğu 4.7 mm
Toplam Genişlik 6.4 mm
Boru Çapı 3.0 mm
Boru Uzunluğu 12.7 mm
Saplama Uzunluğu 2.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Paket Adedi 1000
Stil 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin