Menü Arama

LED Ara Parçaları

Stokta

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Series Code :SRLEDS1E

Seri Kodu: SRLEDS1E

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Malzeme Uyumlu LED Tipi Toplam Yükseklik Satın Al
1,9072 TL - 2,9068 TL 9000 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon
22.2 mm
1,9072 TL - 2,9068 TL 3998 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon
6.5 mm
1,6581 TL - 2,5275 TL 3971 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
15.9 mm
1,9072 TL - 2,9068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon
25.4 mm
1,9072 TL - 2,9068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon
12.7 mm
3,1122 TL - 3,1122 TL 3818221 Stokta
Round
Siyah
PVC
4.8 mm
1,6581 TL - 2,5275 TL 30030 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
4.8 mm
1,6581 TL - 2,5275 TL 13770 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
4,3423 TL - 4,3423 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Siyah
PVC
15.9 mm
3,4592 TL - 3,4592 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Siyah
PVC
6.4 mm
1,9072 TL - 2,9068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon
19.1 mm
2,7304 TL - 3,371 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
9.5 mm
2,7304 TL - 3,371 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
3,233 TL - 3,9916 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
10,5141 TL - 10,5141 TL 170 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 14000 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
22.9 mm
10,5141 TL - 10,5141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
19.1 mm
4,7103 TL - 4,7103 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Oblong
Siyah
PVC
6.4 mm
8,3167 TL - 8,3167 TL 162 Stokta
Oblong
Siyah
PVC
19.1 mm
7,1706 TL - 7,1706 TL 1000 Stokta
Square
Siyah
PVC
9.5 mm
  • / 5
LED Ara Parçası 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

LEDS1E-14-19

Fiyat Aralığı
2,9068 TL - 1,9072 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.2 mm
LED Ara Parçası 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Doğal renk

LEDS2E-4-19

Fiyat Aralığı
2,9068 TL - 1,9072 TL

Stok Seviyeleri
3998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2E-10-01

Fiyat Aralığı
2,5275 TL - 1,6581 TL

Stok Seviyeleri
3971 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.9 mm
LED Ara Parçası 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natural

LEDS2E-16-19

Fiyat Aralığı
2,9068 TL - 1,9072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    25.4 mm
LED Ara Parçası 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Doğal renk

LEDS2E-8-19

Fiyat Aralığı
2,9068 TL - 1,9072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
LED Ara Parçası 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS1-3-26

Fiyat Aralığı
3,1122 TL - 3,1122 TL

Stok Seviyeleri
3818221 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
LED Ara Parçası 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS1E-3-01

Fiyat Aralığı
2,5275 TL - 1,6581 TL

Stok Seviyeleri
30030 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
LED Ara Parçası 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS1E-8-01

Fiyat Aralığı
2,5275 TL - 1,6581 TL

Stok Seviyeleri
13770 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS2-10-26

Fiyat Aralığı
4,3423 TL - 4,3423 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.9 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS2-4-26

Fiyat Aralığı
3,4592 TL - 3,4592 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
LED Ara Parçası 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Natural

LEDS1E-12-19

Fiyat Aralığı
2,9068 TL - 1,9072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
LED Ara Parçası 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27LED2SP0375

Fiyat Aralığı
3,371 TL - 2,7304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
LED Ara Parçası 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27LED2SP0250

Fiyat Aralığı
3,371 TL - 2,7304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
LED Ara Parçası 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27LED2SP0500

Fiyat Aralığı
3,9916 TL - 3,233 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-500-01

Fiyat Aralığı
10,5141 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-900-01

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.9 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-750-01

Fiyat Aralığı
10,5141 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
LED Ara Parçası 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS3-4-26

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Oblong
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Toplam Çap
    8.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
LED Ara Parçası 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS3-12-26

Fiyat Aralığı
8,3167 TL - 8,3167 TL

Stok Seviyeleri
162 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Oblong
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Toplam Çap
    8.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
LED Ara Parçası 9.5 mm PVC UL94 V-0 Siyah

SQLEDS1-6-26

Fiyat Aralığı
7,1706 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Square
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0