Menü Arama

LED Ara Parçaları

Stokta

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Series Code :SRLEDS1E

Seri Kodu: SRLEDS1E

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Malzeme Uyumlu LED Tipi Toplam Yükseklik Satın Al
4,6472 TL - 4,6472 TL 2834 Stokta
Round
Siyah
PVC
22.2 mm
4,0268 TL - 4,0268 TL 5922 Stokta
Round
Siyah
PVC
12.7 mm
8,5375 TL - 8,5375 TL 13005 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
4.6 mm
9,5048 TL - 9,5048 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
9,5048 TL - 9,5048 TL 2000 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
8.6 mm
9,9885 TL - 9,9885 TL 928 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
10.7 mm
10,5141 TL - 10,5141 TL 3002 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
14 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 9000 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
21.6 mm
4,5421 TL - 4,5421 TL 58254 Stokta
Oblong
Siyah
PVC
4.8 mm
7,1706 TL - 7,1706 TL 63801 Stokta
Square
Siyah
PVC
6.4 mm
9,2629 TL - 9,2629 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Siyah
PVC
12.7 mm
9,9885 TL - 9,9885 TL 2000 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
9.1 mm
9,9885 TL - 9,9885 TL 391000 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
11.2 mm
10,5141 TL - 10,5141 TL 1000 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
16.5 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL 558640 Stokta
Round
Siyah
PVC
9.5 mm
9,9885 TL - 9,9885 TL 970 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
11.4 mm
9,9885 TL - 9,9885 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
9.7 mm
8,5375 TL - 8,5375 TL 307724 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
6.1 mm
3,8167 TL - 3,8167 TL 11040 Stokta
Round
Siyah
PVC
19.1 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 14000 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
22.9 mm
  • / 5
LED Ara Parçası 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS2-14-26

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
2834 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.2 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS2-8-26

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
5922 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-180-01

Fiyat Aralığı
8,5375 TL - 8,5375 TL

Stok Seviyeleri
13005 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.6 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-250-01

Fiyat Aralığı
9,5048 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-340-01

Fiyat Aralığı
9,5048 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.6 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-420-01

Fiyat Aralığı
9,9885 TL - 9,9885 TL

Stok Seviyeleri
928 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.7 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-550-01

Fiyat Aralığı
10,5141 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
3002 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    14 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-850-01

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.6 mm
LED Ara Parçası 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS3-3-26

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
58254 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Oblong
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Toplam Çap
    8.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
LED Ara Parçası 6.4 mm PVC UL94 V-0 Siyah

SQLEDS1-4-26

Fiyat Aralığı
7,1706 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
63801 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Square
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 12.7 mm PVC UL94 V-0 Siyah

SQLEDS2-8-26

Fiyat Aralığı
9,2629 TL - 9,2629 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Square
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-360-01

Fiyat Aralığı
9,9885 TL - 9,9885 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.1 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-440-01

Fiyat Aralığı
9,9885 TL - 9,9885 TL

Stok Seviyeleri
391000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.2 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-650-01

Fiyat Aralığı
10,5141 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.5 mm
LED Ara Parçası 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS1-6-26

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
558640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-450-01

Fiyat Aralığı
9,9885 TL - 9,9885 TL

Stok Seviyeleri
970 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.4 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-380-01

Fiyat Aralığı
9,9885 TL - 9,9885 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.7 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-240-01

Fiyat Aralığı
8,5375 TL - 8,5375 TL

Stok Seviyeleri
307724 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
LED Ara Parçası 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS1-12-26

Fiyat Aralığı
3,8167 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
11040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-900-01

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.9 mm