Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Series Code :SRLEDS1E
Seri Kodu: SRLEDS1E
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Uyumlu LED Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | 2000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 9,9885 TL - 9,9885 TL | 928 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 10,5141 TL - 10,5141 TL | 3002 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 9000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 4,5421 TL - 4,5421 TL | 58254 Stokta |
Oblong
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 8,5375 TL - 8,5375 TL | 307724 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 9,2629 TL - 9,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | 2834 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,0268 TL - 4,0268 TL | 5922 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 8,5375 TL - 8,5375 TL | 13005 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | 882 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 6,1823 TL - 6,1823 TL | 38000 Stokta |
Oblong
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 408 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | 203456 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | 14000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin