These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Series Code :SRLEDS1E
Seri Kodu: SRLEDS1E
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Uyumlu LED Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | 9000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | 3998 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | 3971 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 4289098 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | 30030 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | 13770 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,3423 TL - 4,3423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,4592 TL - 3,4592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,7304 TL - 3,371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 2,7304 TL - 3,371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 3,233 TL - 3,9916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 10,5141 TL - 10,5141 TL | 170 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 14000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
| 10,5141 TL - 10,5141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 4,7103 TL - 4,7103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Oblong
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 8,3167 TL - 8,3167 TL | 162 Stokta |
Oblong
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 7,1706 TL - 7,1706 TL | 1000 Stokta |
Square
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin