These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Series Code :SRLEDS1E
Seri Kodu: SRLEDS1E
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Uyumlu LED Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7103 TL - 4,7103 TL | 236626 Stokta |
Oblong
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 520776 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,5141 TL - 10,5141 TL | 170 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 41,4259 TL - 41,4259 TL | 10792 Stokta |
Cylindrical
|
Siyah
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 10,5141 TL - 10,5141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | 2000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 8,3167 TL - 8,3167 TL | 162 Stokta |
Oblong
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 6,1823 TL - 6,1823 TL | 13000 Stokta |
Oblong
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9,2629 TL - 9,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | 246392 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 31592 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | 3971 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,7325 TL - 3,7325 TL | 2875 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 8,5375 TL - 8,5375 TL | 7594 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,5141 TL - 10,5141 TL | 19320 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin