These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Series Code :SRLEDS1E
Seri Kodu: SRLEDS1E
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Uyumlu LED Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7304 TL - 3,371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 2,7304 TL - 3,371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 3,233 TL - 3,9916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | 13770 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | 30030 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 520776 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | 2834 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 41,4259 TL - 41,4259 TL | 10792 Stokta |
Cylindrical
|
Siyah
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | 2000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 9,9885 TL - 9,9885 TL | 928 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 11040 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 7,1706 TL - 7,1706 TL | 1000 Stokta |
Square
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0268 TL - 4,0268 TL | 4230 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 8,5375 TL - 8,5375 TL | 13005 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | 2000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 9,9885 TL - 9,9885 TL | 3917 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 10,5141 TL - 10,5141 TL | 170 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin