Menü Arama

LED Ara Parçaları

Stokta

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Series Code :SRLEDS1E

Seri Kodu: SRLEDS1E

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Malzeme Uyumlu LED Tipi Toplam Yükseklik Satın Al
8,5375 TL - 8,5375 TL 85470 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
3.6 mm
9,9885 TL - 9,9885 TL 3917 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
10.2 mm
8,5375 TL - 8,5375 TL 16452 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
5.6 mm
10,5141 TL - 10,5141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
19.1 mm
9,9885 TL - 9,9885 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
9.7 mm
9,5048 TL - 9,5048 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
10,5141 TL - 10,5141 TL 1000 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
16.5 mm
1,9072 TL - 2,9068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon
22.2 mm
1,9072 TL - 2,9068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon
4.8 mm
3,333 TL - 3,333 TL 567312 Stokta
Round
Siyah
PVC
6.4 mm
4,6472 TL - 4,6472 TL 309519 Stokta
Round
Siyah
PVC
19.1 mm
1,9072 TL - 2,9068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon
9.5 mm
4,3423 TL - 4,3423 TL 2000 Stokta
Round
Siyah
PVC
15.9 mm
3,4592 TL - 3,4592 TL 114000 Stokta
Round
Siyah
PVC
6.4 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL 520776 Stokta
Round
Siyah
PVC
9.5 mm
4,7103 TL - 4,7103 TL 236626 Stokta
Oblong
Siyah
PVC
6.4 mm
9,5048 TL - 9,5048 TL 2000 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
4,6472 TL - 4,6472 TL 2834 Stokta
Round
Siyah
PVC
22.2 mm
10,5141 TL - 10,5141 TL 170 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
9,5048 TL - 9,5048 TL 882 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
7.6 mm
  • / 5
LED Ara Parçası 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-140-01

Fiyat Aralığı
8,5375 TL - 8,5375 TL

Stok Seviyeleri
85470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.6 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-400-01

Fiyat Aralığı
9,9885 TL - 9,9885 TL

Stok Seviyeleri
3917 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.2 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.220 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-220-01

Fiyat Aralığı
8,5375 TL - 8,5375 TL

Stok Seviyeleri
16452 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.6 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-750-01

Fiyat Aralığı
10,5141 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-380-01

Fiyat Aralığı
9,9885 TL - 9,9885 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.7 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-250-01

Fiyat Aralığı
9,5048 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-650-01

Fiyat Aralığı
10,5141 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.5 mm
LED Ara Parçası 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

LEDS2E-14-19

Fiyat Aralığı
2,9068 TL - 1,9072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.2 mm
LED Ara Parçası 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natural

LEDS2E-3-19

Fiyat Aralığı
2,9068 TL - 1,9072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.0 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS1-4-26

Fiyat Aralığı
3,333 TL - 3,333 TL

Stok Seviyeleri
567312 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS2-12-26

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
309519 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
LED Ara Parçası 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Natural

LEDS2E-6-19

Fiyat Aralığı
2,9068 TL - 1,9072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS2-10-26

Fiyat Aralığı
4,3423 TL - 4,3423 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.9 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS2-4-26

Fiyat Aralığı
3,4592 TL - 3,4592 TL

Stok Seviyeleri
114000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
LED Ara Parçası 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS1-6-26

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
520776 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
LED Ara Parçası 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS3-4-26

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
236626 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Oblong
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Toplam Çap
    8.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-320-01

Fiyat Aralığı
9,5048 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.1 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS2-14-26

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
2834 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.2 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-500-01

Fiyat Aralığı
10,5141 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-300-01

Fiyat Aralığı
9,5048 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
882 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.6 mm