Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Series Code :SRLEDS1E
Seri Kodu: SRLEDS1E
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Uyumlu LED Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | 2834 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,0268 TL - 4,0268 TL | 5922 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 8,5375 TL - 8,5375 TL | 13005 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | 2000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 9,9885 TL - 9,9885 TL | 928 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 10,5141 TL - 10,5141 TL | 3002 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 9000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 4,5421 TL - 4,5421 TL | 58254 Stokta |
Oblong
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 7,1706 TL - 7,1706 TL | 63801 Stokta |
Square
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 9,2629 TL - 9,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9,9885 TL - 9,9885 TL | 2000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 9,9885 TL - 9,9885 TL | 391000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| 10,5141 TL - 10,5141 TL | 1000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 558640 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 9,9885 TL - 9,9885 TL | 970 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 9,9885 TL - 9,9885 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 8,5375 TL - 8,5375 TL | 307724 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 11040 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 14000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm