Menü Arama

LED Ara Parçaları

Stokta

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Series Code :SRLEDS1E

Seri Kodu: SRLEDS1E

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Malzeme Uyumlu LED Tipi Toplam Yükseklik Satın Al
8,5375 TL - 8,5375 TL 307724 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
6.1 mm
9,5048 TL - 9,5048 TL 2000 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
9,9885 TL - 9,9885 TL 3917 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
10.2 mm
10,5141 TL - 10,5141 TL 170 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
10,5141 TL - 10,5141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
19.1 mm
8,3167 TL - 8,3167 TL 162 Stokta
Oblong
Siyah
PVC
19.1 mm
6,1823 TL - 6,1823 TL 13000 Stokta
Oblong
Siyah
PVC
12.7 mm
9,2629 TL - 9,2629 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Siyah
PVC
9.5 mm
9,5048 TL - 9,5048 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
9,5048 TL - 9,5048 TL 2000 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
8.6 mm
9,9885 TL - 9,9885 TL 928 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
10.7 mm
10,5141 TL - 10,5141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
14 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 9000 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
21.6 mm
4,5421 TL - 4,5421 TL 105028 Stokta
Oblong
Siyah
PVC
4.8 mm
7,1706 TL - 7,1706 TL 63801 Stokta
Square
Siyah
PVC
6.4 mm
9,2629 TL - 9,2629 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Siyah
PVC
12.7 mm
1,9072 TL - 2,9068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon
15.9 mm
1,6581 TL - 2,5275 TL 3971 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
15.9 mm
1,9072 TL - 2,9068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon
22.2 mm
1,9072 TL - 2,9068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon
4.8 mm
  • / 5
LED Ara Parçası 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-240-01

Fiyat Aralığı
8,5375 TL - 8,5375 TL

Stok Seviyeleri
307724 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-320-01

Fiyat Aralığı
9,5048 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.1 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-400-01

Fiyat Aralığı
9,9885 TL - 9,9885 TL

Stok Seviyeleri
3917 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.2 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-500-01

Fiyat Aralığı
10,5141 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-750-01

Fiyat Aralığı
10,5141 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
LED Ara Parçası 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS3-12-26

Fiyat Aralığı
8,3167 TL - 8,3167 TL

Stok Seviyeleri
162 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Oblong
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Toplam Çap
    8.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
LED Ara Parçası 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS3-8-26

Fiyat Aralığı
6,1823 TL - 6,1823 TL

Stok Seviyeleri
13000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Oblong
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Toplam Çap
    8.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
LED Ara Parçası 9.5 mm PVC UL94 V-0 Siyah

SQLEDS2-6-26

Fiyat Aralığı
9,2629 TL - 9,2629 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Square
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-250-01

Fiyat Aralığı
9,5048 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-340-01

Fiyat Aralığı
9,5048 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.6 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-420-01

Fiyat Aralığı
9,9885 TL - 9,9885 TL

Stok Seviyeleri
928 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.7 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-550-01

Fiyat Aralığı
10,5141 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    14 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-850-01

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.6 mm
LED Ara Parçası 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS3-3-26

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
105028 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Oblong
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Toplam Çap
    8.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
LED Ara Parçası 6.4 mm PVC UL94 V-0 Siyah

SQLEDS1-4-26

Fiyat Aralığı
7,1706 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
63801 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Square
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 12.7 mm PVC UL94 V-0 Siyah

SQLEDS2-8-26

Fiyat Aralığı
9,2629 TL - 9,2629 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Square
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Natural

LEDS1E-10-19

Fiyat Aralığı
2,9068 TL - 1,9072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.9 mm
LED Ara Parçası 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2E-10-01

Fiyat Aralığı
2,5275 TL - 1,6581 TL

Stok Seviyeleri
3971 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.9 mm
LED Ara Parçası 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

LEDS2E-14-19

Fiyat Aralığı
2,9068 TL - 1,9072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.2 mm
LED Ara Parçası 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natural

LEDS2E-3-19

Fiyat Aralığı
2,9068 TL - 1,9072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm