Menü Arama

LED Ara Parçaları - Yuvarlak, Metrik Ara Parçaları

Stokta

These LED Spacers are available in three different styles to accommodate both T-1 and T-1 3/4 LED's. They provide height control and lead wire retention and stability. They have a self-retaining feature for auto insertion and pre-assembly

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu LED Tipi (Hepsi) Toplam Çap Toplam Yükseklik Satın Al
3,9848 TL - 3,9848 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
26.0 mm
2,4918 TL - 2,4918 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
10.0 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
30.0 mm
2,1554 TL - 2,1554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
6.0 mm
2,3656 TL - 2,3656 TL 468360 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
3,6379 TL - 3,6379 TL 2000 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
25.0 mm
1,9661 TL - 1,9661 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1,3.0 mm
4.8 mm
4.0 mm
2,4392 TL - 2,4392 TL 792 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
10.0 mm
1,9135 TL - 1,9135 TL 38700 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
3.0 mm
2,0397 TL - 2,0397 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
2,2079 TL - 2,2079 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
7.0 mm
2,9965 TL - 2,9965 TL 295168 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
15.0 mm
3,3645 TL - 3,3645 TL 491 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
19.0 mm
3,1016 TL - 3,1016 TL 2678 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
16.0 mm
2,9229 TL - 2,9229 TL 2998 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
18.0 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL 14000 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
24.0 mm
1,8084 TL - 1,8084 TL 4139704 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
2.0 mm
2,7337 TL - 2,7337 TL 2000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
12.0 mm
2,3131 TL - 2,3131 TL 261 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
8.0 mm
3,4066 TL - 3,4066 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
21.0 mm
  • / 4
LED Ara Parçası 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-26

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-10

Fiyat Aralığı
2,4918 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-30

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-06

Fiyat Aralığı
2,1554 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-09

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
468360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-25

Fiyat Aralığı
3,6379 TL - 3,6379 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-04

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-10

Fiyat Aralığı
2,4392 TL - 2,4392 TL

Stok Seviyeleri
792 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-03

Fiyat Aralığı
1,9135 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
38700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-05

Fiyat Aralığı
2,0397 TL - 2,0397 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-07

Fiyat Aralığı
2,2079 TL - 2,2079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-15

Fiyat Aralığı
2,9965 TL - 2,9965 TL

Stok Seviyeleri
295168 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-19

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
491 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-16

Fiyat Aralığı
3,1016 TL - 3,1016 TL

Stok Seviyeleri
2678 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-18

Fiyat Aralığı
2,9229 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-24

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-02

Fiyat Aralığı
1,8084 TL - 1,8084 TL

Stok Seviyeleri
4139704 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-12

Fiyat Aralığı
2,7337 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-08

Fiyat Aralığı
2,3131 TL - 2,3131 TL

Stok Seviyeleri
261 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-21

Fiyat Aralığı
3,4066 TL - 3,4066 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm