These LED Spacers are available in three different styles to accommodate both T-1 and T-1 3/4 LED's. They provide height control and lead wire retention and stability. They have a self-retaining feature for auto insertion and pre-assembly
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu LED Tipi (Hepsi) | Toplam Çap | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2815 TL - 2,2815 TL | 2094820 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,333 TL - 3,333 TL | 46580 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,1238 TL - 2,1238 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,3645 TL - 3,3645 TL | 491 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | 6038 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,8925 TL - 1,8925 TL | 29178 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,4077 TL - 2,4077 TL | 2562 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,8178 TL - 2,8178 TL | 2000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,8084 TL - 1,8084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,8283 TL - 2,8283 TL | 95 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,1647 TL - 3,1647 TL | 1000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,6799 TL - 3,6799 TL | 2980 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,0059 TL - 4,0059 TL | 2000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,9335 TL - 2,9335 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,396 TL - 3,396 TL | 2000 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,7325 TL - 3,7325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,2079 TL - 2,2079 TL | 34000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,0713 TL - 2,0713 TL | 40000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin