Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.
Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk, Clear Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | HD | D | Renk | Malzeme | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4814 TL - 5,4814 TL | 16000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 12,8938 TL - 18,0513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 19,9234 TL - 27,8928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 7,9487 TL - 7,9487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,5339 TL - 3,5339 TL | 269739 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 7,3827 TL - 7,3827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 15,8594 TL - 38,8557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 28,0489 TL - 68,72 TL | 33200 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 6,3176 TL - 15,4781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 10,2145 TL - 14,3003 TL | 1081 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 462736 | 5,9677 TL - 5,9677 TL | 251264 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
| 6,5616 TL - 6,5616 TL | 2000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 7,258 TL - 8,9604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 4,0268 TL - 4,0268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 14,0576 TL - 19,6806 TL | 20962 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 8,1514 TL - 11,4119 TL | 1000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 15,4735 TL - 21,6628 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 11,1247 TL - 11,1247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 7,1882 TL - 8,8742 TL | 189000 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 9,7253 TL - 23,8272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin