Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.
Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk, Clear Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | HD | D | Renk | Malzeme | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2023 TL - 8,8916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Beyaz
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 12,595 TL - 15,5494 TL | 9342 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Beyaz
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 5,8797 TL - 5,8797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Clear
|
Copolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 7,9622 TL - 7,9622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Clear
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 3,2321 TL - 3,2321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
| 3,8178 TL - 5,9389 TL | 18400 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,2509 TL - 1,9459 TL | 4000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 1,189 TL - 1,8495 TL | 7600 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,6378 TL - 5,6589 TL | 16000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 3,1422 TL - 4,8878 TL | 36000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 2,8501 TL - 4,4335 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 2,9917 TL - 4,6538 TL | 100 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,13 TL - 1,7578 TL | 1900 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,2305 TL - 3,4697 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,9207 TL - 2,9878 TL | 10200 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 2,5403 TL - 3,9516 TL | 2000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,4638 TL - 5,3881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,6109 TL - 2,5059 TL | 2000 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,3719 TL - 2,1341 TL | 99 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,2985 TL - 5,1311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin