Menü Arama

Köşe Koruyucuları

Stokta

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Taşıma ve depolama esnasında keskin veya hassas köşelerin hasar görmesini önlemek için kullanılır.İterek kolayca takılıp çıkarılır.Endüstriyel, ticari ve konut ortamlarında yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE, PP Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu T L Renk t Malzeme Tip Satın Al
10,4168 TL - 36,4102 TL 225 Stokta
30.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE
4
31,4374 TL - 31,4374 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE
6
23,8671 TL - 23,8671 TL 175 Stokta
20.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE
4
24,1826 TL - 24,1826 TL 2875 Stokta
60.0 mm
70.0 mm
Siyah
35.0 mm
PP
5
13,0375 TL - 13,0375 TL 1400 Stokta
40.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE - PIR
4
28,0728 TL - 28,0728 TL 223 Stokta
32.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
2,7648 TL - 2,7648 TL 29864 Stokta
6.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
9,0538 TL - 31,5426 TL 41223 Stokta
22.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE
2
26,0752 TL - 26,0752 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
4,2898 TL - 4,2898 TL 291840 Stokta
15.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
2,7648 TL - 2,7648 TL 126000 Stokta
6.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
3,3002 TL - 3,3002 TL 242638 Stokta
12.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
5,2781 TL - 5,2781 TL 620 Stokta
30.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
6,3821 TL - 6,3821 TL 3283170 Stokta
20.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE - PIR
4
6,4346 TL - 6,4346 TL 5088 Stokta
47.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
2,648 TL - 2,648 TL 8676 Stokta
4.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
4,6368 TL - 4,6368 TL 5330 Stokta
20.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
5,2044 TL - 5,2044 TL 5328 Stokta
28.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
6,9077 TL - 6,9077 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE - PIR
2
11,2502 TL - 11,2502 TL 3150 Stokta
34.0 mm
70.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
6
  • / 3
Köşe Koruyucu 4 - Ağır Hizmet Tipi 30.0 mm LDPE White

208103460303

Fiyat Aralığı
36,4102 TL - 10,4168 TL

Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 6 - Açık 34.0 mm LDPE Black

208103969903

Fiyat Aralığı
31,4374 TL - 31,4374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tip
    6
  • Stil
    Open Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 4 - Ağır Hizmet Tipi 20.0 mm LDPE White

208103360303

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
175 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 5 - Genişletilebilir 60.0 mm PP Black

208103869911

Fiyat Aralığı
24,1826 TL - 24,1826 TL

Stok Seviyeleri
2875 Stokta
Özellikler
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tip
    5
  • Stil
    Expandable Protector
Köşe Koruyucu 4 - Ağır Hizmet Tipi 40.0 mm LDPE - PIR Beyaz

463490

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 32.0 mm LDPE Black

208102969903

Fiyat Aralığı
28,0728 TL - 28,0728 TL

Stok Seviyeleri
223 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 6.0 mm LDPE - PIR Siyah

110834

Fiyat Aralığı
2,7648 TL - 2,7648 TL

Stok Seviyeleri
29864 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 2 - 3 Yollu Köşe 22.0 mm LDPE White

208101300003

Fiyat Aralığı
31,5426 TL - 9,0538 TL

Stok Seviyeleri
41223 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tip
    2
  • Stil
    3 Way Corner Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 24.0 mm LDPE Black

208102569903

Fiyat Aralığı
26,0752 TL - 26,0752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 15.0 mm (PT)

112741

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
291840 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 6.0 mm (PT)

112737

Fiyat Aralığı
2,7648 TL - 2,7648 TL

Stok Seviyeleri
126000 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 12.0 mm (PT)

112740

Fiyat Aralığı
3,3002 TL - 3,3002 TL

Stok Seviyeleri
242638 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 30.0 mm (PT)

112748

Fiyat Aralığı
5,2781 TL - 5,2781 TL

Stok Seviyeleri
620 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 20.0 mm (PT)

110796

Fiyat Aralığı
6,3821 TL - 6,3821 TL

Stok Seviyeleri
3283170 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 47.0 mm LDPE - PIR Siyah

112752

Fiyat Aralığı
6,4346 TL - 6,4346 TL

Stok Seviyeleri
5088 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 4.0 mm LDPE - PIR Siyah

112736

Fiyat Aralığı
2,648 TL - 2,648 TL

Stok Seviyeleri
8676 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 20.0 mm LDPE - PIR Siyah

112743

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 4,6368 TL

Stok Seviyeleri
5330 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 28.0 mm (PT)

112747

Fiyat Aralığı
5,2044 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
5328 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 22.0 mm (PT)

51800

Fiyat Aralığı
6,9077 TL - 6,9077 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tip
    2
  • Stil
    3 Way Corner Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 34.0 mm (PT)

36240

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
3150 Stokta
Özellikler
  • L
    70.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tip
    6
  • Stil
    Open Protector
  • Renk
    Siyah