Menü Arama

Köşe Koruyucuları

Stokta

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Taşıma ve depolama esnasında keskin veya hassas köşelerin hasar görmesini önlemek için kullanılır.İterek kolayca takılıp çıkarılır.Endüstriyel, ticari ve konut ortamlarında yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE, PP Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu T L Renk t Malzeme Tip Satın Al
5,2781 TL - 5,2781 TL 620 Stokta
30.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
3,3002 TL - 3,3002 TL 242638 Stokta
12.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
4,8469 TL - 4,8469 TL 54000 Stokta
22.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
2,7648 TL - 2,7648 TL 126000 Stokta
6.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
4,2898 TL - 4,2898 TL 291840 Stokta
15.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
2,9596 TL - 2,9596 TL 70950 Stokta
10.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
4,4159 TL - 4,4159 TL 454600 Stokta
18.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
15,0353 TL - 15,0353 TL 239 Stokta
30.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE - PIR
4
5,3517 TL - 5,3517 TL 4500 Stokta
32.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
2,9108 TL - 2,9108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
14,089 TL - 14,089 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE - PIR
4
4,9941 TL - 4,9941 TL 21744 Stokta
24.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
11,2502 TL - 11,2502 TL 3150 Stokta
34.0 mm
70.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
6
5,1413 TL - 5,1413 TL 5228 Stokta
25.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
3,1962 TL - 3,1962 TL 89964 Stokta
1.2 mm
45.0 mm
Beyaz
0.8 mm
LDPE - PIR
1
6,3821 TL - 6,3821 TL 3283170 Stokta
20.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE - PIR
4
6,9077 TL - 6,9077 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE - PIR
2
4,6368 TL - 4,6368 TL 5330 Stokta
20.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
6,4346 TL - 6,4346 TL 5088 Stokta
47.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
  • / 3
Köşe Koruyucu 30.0 mm (PT)

112748

Fiyat Aralığı
5,2781 TL - 5,2781 TL

Stok Seviyeleri
620 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 12.0 mm (PT)

112740

Fiyat Aralığı
3,3002 TL - 3,3002 TL

Stok Seviyeleri
242638 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 22.0 mm (PT)

112744

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 6.0 mm (PT)

112737

Fiyat Aralığı
2,7648 TL - 2,7648 TL

Stok Seviyeleri
126000 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 15.0 mm (PT)

112741

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
291840 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 10.0 mm (PT)

112739

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
70950 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 18.0 mm LDPE - PIR Siyah

112742

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
454600 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 4 - Ağır Hizmet Tipi 30.0 mm LDPE - PIR Beyaz

39861

Fiyat Aralığı
15,0353 TL - 15,0353 TL

Stok Seviyeleri
239 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 32.0 mm LDPE - PIR Siyah

112749

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 8.0 mm LDPE - PIR Siyah

112738

Fiyat Aralığı
2,9108 TL - 2,9108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 4 - Ağır Hizmet Tipi 40.0 mm LDPE - PIR Beyaz

36241

Fiyat Aralığı
14,089 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 24.0 mm LDPE - PIR Siyah

112745

Fiyat Aralığı
4,9941 TL - 4,9941 TL

Stok Seviyeleri
21744 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 40.0 mm (PT)

112751

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 34.0 mm (PT)

36240

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
3150 Stokta
Özellikler
  • L
    70.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tip
    6
  • Stil
    Open Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 25.0 mm (PT)

112746

Fiyat Aralığı
5,1413 TL - 5,1413 TL

Stok Seviyeleri
5228 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 35.0 mm (PT)

12321

Fiyat Aralığı
3,1962 TL - 3,1962 TL

Stok Seviyeleri
89964 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tip
    1
  • Stil
    Standard Protector
Köşe Koruyucu 20.0 mm (PT)

110796

Fiyat Aralığı
6,3821 TL - 6,3821 TL

Stok Seviyeleri
3283170 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 22.0 mm (PT)

51800

Fiyat Aralığı
6,9077 TL - 6,9077 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tip
    2
  • Stil
    3 Way Corner Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 20.0 mm LDPE - PIR Siyah

112743

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 4,6368 TL

Stok Seviyeleri
5330 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 47.0 mm LDPE - PIR Siyah

112752

Fiyat Aralığı
6,4346 TL - 6,4346 TL

Stok Seviyeleri
5088 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah