Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Taşıma ve depolama esnasında keskin veya hassas köşelerin hasar görmesini önlemek için kullanılır.İterek kolayca takılıp çıkarılır.Endüstriyel, ticari ve konut ortamlarında yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE, PP Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | T | L | Renk | t | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,648 TL - 2,648 TL | 8676 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 291840 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,7648 TL - 2,7648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,8469 TL - 4,8469 TL | 54000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 6,9077 TL - 6,9077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
2
|
||
| 6,4346 TL - 6,4346 TL | 5088 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,6368 TL - 4,6368 TL | 5330 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,9596 TL - 2,9596 TL | 70950 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 6,3821 TL - 6,3821 TL | 3283170 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 3150 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
6
|
||
| 4,513 TL - 4,513 TL | 171507 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Beyaz
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 5,1413 TL - 5,1413 TL | 5228 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 6,0666 TL - 6,0666 TL | 7750 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 5,2781 TL - 5,2781 TL | 45558 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,3002 TL - 3,3002 TL | 242638 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 5,2044 TL - 5,2044 TL | 5328 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 5,7092 TL - 5,7092 TL | 26250 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,1962 TL - 3,1962 TL | 89964 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Beyaz
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 26,706 TL - 26,706 TL | 2500 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 29,7551 TL - 29,7551 TL | 225 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3