Menü Arama

Köşe Koruyucuları

Stokta

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Taşıma ve depolama esnasında keskin veya hassas köşelerin hasar görmesini önlemek için kullanılır.İterek kolayca takılıp çıkarılır.Endüstriyel, ticari ve konut ortamlarında yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE, PP Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu T L Renk t Malzeme Tip Satın Al
15,0353 TL - 15,0353 TL 239 Stokta
30.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE - PIR
4
4,4159 TL - 4,4159 TL 390060 Stokta
18.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
4,9941 TL - 4,9941 TL 26576 Stokta
24.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
2,9596 TL - 2,9596 TL 70950 Stokta
10.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
4,8469 TL - 4,8469 TL 54000 Stokta
22.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
4,2898 TL - 4,2898 TL 291840 Stokta
15.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
2,7648 TL - 2,7648 TL 126000 Stokta
6.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
14,5095 TL - 14,5095 TL 17600 Stokta
6.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE
3
21,0283 TL - 21,0283 TL 1010 Stokta
15.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
26,0752 TL - 26,0752 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
9,0538 TL - 31,5426 TL 28695 Stokta
22.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE
2
15,666 TL - 15,666 TL 714 Stokta
10.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE
3
22,2901 TL - 22,2901 TL 201036 Stokta
18.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
26,2855 TL - 26,2855 TL 395 Stokta
25.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
15,1404 TL - 15,1404 TL 17050 Stokta
8.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE
3
9,4433 TL - 34,3658 TL 109497 Stokta
3.0 mm
45.0 mm
Beyaz
2.0 mm
LDPE
1
21,1335 TL - 21,1335 TL 3097 Stokta
22.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
27,5471 TL - 27,5471 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
31,7527 TL - 31,7527 TL 225 Stokta
47.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
11,4604 TL - 11,4604 TL 8514 Stokta
35.0 mm
55.0 mm
Siyah
15.0 mm
PP
5
  • / 3
Köşe Koruyucu 4 - Ağır Hizmet Tipi 30.0 mm LDPE - PIR Beyaz

39861

Fiyat Aralığı
15,0353 TL - 15,0353 TL

Stok Seviyeleri
239 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 18.0 mm LDPE - PIR Siyah

112742

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
390060 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 24.0 mm LDPE - PIR Siyah

112745

Fiyat Aralığı
4,9941 TL - 4,9941 TL

Stok Seviyeleri
26576 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 10.0 mm (PT)

112739

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
70950 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 22.0 mm (PT)

112744

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 15.0 mm (PT)

112741

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
291840 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 6.0 mm (PT)

112737

Fiyat Aralığı
2,7648 TL - 2,7648 TL

Stok Seviyeleri
126000 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 6.0 mm LDPE Black

208101669903

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
17600 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 15.0 mm LDPE Black

208102169903

Fiyat Aralığı
21,0283 TL - 21,0283 TL

Stok Seviyeleri
1010 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 24.0 mm LDPE Black

208102569903

Fiyat Aralığı
26,0752 TL - 26,0752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 2 - 3 Yollu Köşe 22.0 mm LDPE White

208101300003

Fiyat Aralığı
31,5426 TL - 9,0538 TL

Stok Seviyeleri
28695 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tip
    2
  • Stil
    3 Way Corner Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 10.0 mm LDPE Black

208101969903

Fiyat Aralığı
15,666 TL - 15,666 TL

Stok Seviyeleri
714 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 18.0 mm LDPE Black

208102269903

Fiyat Aralığı
22,2901 TL - 22,2901 TL

Stok Seviyeleri
201036 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 25.0 mm LDPE Black

208102669903

Fiyat Aralığı
26,2855 TL - 26,2855 TL

Stok Seviyeleri
395 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 8.0 mm LDPE Black

208101869903

Fiyat Aralığı
15,1404 TL - 15,1404 TL

Stok Seviyeleri
17050 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 1 - Standart Koruyucu 3.0 mm LDPE White

208101200003

Fiyat Aralığı
34,3658 TL - 9,4433 TL

Stok Seviyeleri
109497 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tip
    1
  • Stil
    Standard Protector
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 22.0 mm LDPE Black

208102469903

Fiyat Aralığı
21,1335 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
3097 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 30.0 mm LDPE Black

208102869903

Fiyat Aralığı
27,5471 TL - 27,5471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 47.0 mm LDPE Black

208103269903

Fiyat Aralığı
31,7527 TL - 31,7527 TL

Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 5 - Genişletilebilir 35.0 mm PP Black

208103769911

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
8514 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tip
    5
  • Stil
    Expandable Protector