Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Taşıma ve depolama esnasında keskin veya hassas köşelerin hasar görmesini önlemek için kullanılır.İterek kolayca takılıp çıkarılır.Endüstriyel, ticari ve konut ortamlarında yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE, PP Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | T | L | Renk | t | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0353 TL - 15,0353 TL | 239 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 2,9596 TL - 2,9596 TL | 70950 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,8469 TL - 4,8469 TL | 54000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 291840 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,7648 TL - 2,7648 TL | 126000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,3002 TL - 3,3002 TL | 242638 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 5,2781 TL - 5,2781 TL | 45558 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,1752 TL - 3,1752 TL | 31986 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | 3097 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 21,0283 TL - 21,0283 TL | 1010 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 16,1919 TL - 16,1919 TL | 1080 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | 17600 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 23,1311 TL - 23,1311 TL | 2957 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Beyaz
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 9,0538 TL - 31,5426 TL | 28695 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Beyaz
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 15,666 TL - 15,666 TL | 714 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 20,9232 TL - 20,9232 TL | 475 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 26,0752 TL - 26,0752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 26,2855 TL - 26,2855 TL | 395 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 20724 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 4,4159 TL - 4,4159 TL | 390060 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin