Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Taşıma ve depolama esnasında keskin veya hassas köşelerin hasar görmesini önlemek için kullanılır.İterek kolayca takılıp çıkarılır.Endüstriyel, ticari ve konut ortamlarında yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE, PP Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | T | L | Renk | t | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9108 TL - 2,9108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 4,9941 TL - 4,9941 TL | 21744 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 5,3517 TL - 5,3517 TL | 4500 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,4159 TL - 4,4159 TL | 500060 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 15,0353 TL - 15,0353 TL | 239 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 9,4433 TL - 34,3658 TL | 109497 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Beyaz
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 15,1404 TL - 15,1404 TL | 17050 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 22,2901 TL - 22,2901 TL | 201036 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 26,2855 TL - 26,2855 TL | 395 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,1752 TL - 3,1752 TL | 120289 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 15,666 TL - 15,666 TL | 714 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 20,9232 TL - 20,9232 TL | 475 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 9,0538 TL - 31,5426 TL | 41223 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Beyaz
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 2,7648 TL - 2,7648 TL | 29864 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 23,1311 TL - 23,1311 TL | 2957 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Beyaz
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | 17600 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 21,0283 TL - 21,0283 TL | 1010 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 26,0752 TL - 26,0752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 20724 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
LDPE
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin