20950095
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 9.380,2504 TL |
| 10 + | 8.442,2253 TL |
| Asgari Sarma Çapı | 10.0 mm |
|---|---|
| Asgari Sarma Çapı | 0.394 in |
| Azami Sarma Çapı | 25.0 mm |
| Azami Sarma Çapı | 0.984 in |
| Toplam Uzunluk | 250.0 m |
| Toplam Uzunluk | 820.21 ft |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | 30% PCR |
| Birim Başına Fiyat | Rulo |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin