Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Renk: Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | d1 | h | d2 | Malzeme | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1987 TL - 2,1987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
EBA
|
0.378 in
9.6 mm
|
4
|
||
| 1,1111 TL - 2,4342 TL | 5990 Stokta |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
EBA
|
|
2
|
||
| 1,4503 TL - 2,3558 TL | 93360 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
EBA
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,8535 TL - 2,1594 TL | 73112 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE
|
|
6
|
||
| 1,2467 TL - 1,7275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
EBA
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,5508 TL - 3,5508 TL | 160224 Stokta |
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
EBA
|
|
5
|
||
| 2,4721 TL - 2,4721 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Nylon 6/6
|
|
3
|
||
| 2,5234 TL - 2,5234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Nylon 6/6
|
|
3
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Nylon 6/6
|
|
3
|
||
| 2,4498 TL - 6,002 TL | 200000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 2,0502 TL - 5,023 TL | 396000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 9,6414 TL - 23,6216 TL | 777000 Stokta |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
PVC
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 1,7559 TL - 4,3018 TL | 5000 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 2,5654 TL - 6,2854 TL | 267500 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
PVC
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 3,2909 TL - 8,0629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 4,3423 TL - 10,6388 TL | 4170 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,4509 TL - 3,5548 TL | 777000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 16,7448 TL - 37,4656 TL | 2100 Stokta |
2.264 in
57.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
TPR
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 13,7736 TL - 33,7454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.72 in
43.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
TPR
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 1,7559 TL - 4,3018 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PVC
|
0.26 in
6.6 mm