Menü Arama

Körleme Tapaları

Stokta

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D d1 h d2 Malzeme H Tip Satın Al
2,5654 TL - 6,2854 TL 50000 Stokta
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
1,4509 TL - 3,5548 TL 255000 Stokta
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
5,194 TL - 12,7253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
13,4581 TL - 13,4581 TL 7542 Stokta
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
2,5759 TL - 6,311 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
2,4498 TL - 6,002 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
  • / 2
Körleme Tapası 18.7 mm PVC Siyah

10502

Fiyat Aralığı
6,2854 TL - 2,5654 TL

Stok Seviyeleri
50000 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Körleme Tapası 9.5 mm PVC Siyah

10825

Fiyat Aralığı
3,5548 TL - 1,4509 TL

Stok Seviyeleri
255000 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Körleme Tapası 28.5 mm PVC Siyah

10902

Fiyat Aralığı
12,7253 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Körleme Tapası 57.5 mm PVC Siyah

10320

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
7542 Stokta
Özellikler
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Körleme Tapası 17.5 mm PVC Siyah

15511

Fiyat Aralığı
6,311 TL - 2,5759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Körleme Tapası 19.0 mm PVC Siyah

50680

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm