Menü Arama

Körleme Tapaları

Stokta

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Renk: Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D d1 h d2 Malzeme H Tip Satın Al
13,6685 TL - 33,4877 TL 55000 Stokta
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
2,5759 TL - 6,311 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
5,8879 TL - 14,4253 TL 26994 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
8,8634 TL - 21,7153 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
16,7448 TL - 37,4656 TL 2100 Stokta
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
13,7736 TL - 33,7454 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
4,3423 TL - 10,6388 TL 4170 Stokta
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
9,6414 TL - 23,6216 TL 391000 Stokta
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
9,6414 TL - 23,6216 TL 8400 Stokta
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
3,2909 TL - 8,0629 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
1,7559 TL - 4,3018 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
2,5654 TL - 6,2854 TL 5000 Stokta
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
2,3341 TL - 5,7187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
10,2513 TL - 25,1157 TL 2500 Stokta
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
5,7196 TL - 14,0133 TL 71000 Stokta
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
9,6414 TL - 23,6216 TL 28000 Stokta
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
5,8879 TL - 14,4253 TL 63000 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
8,8634 TL - 21,7153 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
3,6379 TL - 8,9128 TL 42000 Stokta
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
5,194 TL - 12,7253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
  • / 3
Körleme Tapası 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Siyah

15168

Fiyat Aralığı
33,4877 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
55000 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Körleme Tapası 17.5 mm PVC Siyah

15511

Fiyat Aralığı
6,311 TL - 2,5759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Körleme Tapası 25.0 mm TPR Siyah

15161

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
26994 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Körleme Tapası 32.0 mm TPR Siyah

15166

Fiyat Aralığı
21,7153 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 57.5 mm TPR Siyah

15172

Fiyat Aralığı
37,4656 TL - 16,7448 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Körleme Tapası 43.7 mm TPR Siyah

15171

Fiyat Aralığı
33,7454 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Körleme Tapası 20.0 mm PVC Siyah

11321

Fiyat Aralığı
10,6388 TL - 4,3423 TL

Stok Seviyeleri
4170 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Körleme Tapası 38.2 mm PVC Siyah

11281

Fiyat Aralığı
23,6216 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
391000 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Körleme Tapası 38.2 mm PVC Siyah

11059

Fiyat Aralığı
23,6216 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
8400 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Körleme Tapası 20.0 mm PVC Siyah

12914

Fiyat Aralığı
8,0629 TL - 3,2909 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Körleme Tapası 15.0 mm PVC Siyah

10488

Fiyat Aralığı
4,3018 TL - 1,7559 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Körleme Tapası 18.7 mm PVC Siyah

10502

Fiyat Aralığı
6,2854 TL - 2,5654 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Körleme Tapası 17.0 mm PVC Siyah

10768

Fiyat Aralığı
5,7187 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Körleme Tapası 43.7 mm PVC Siyah

10877

Fiyat Aralığı
25,1157 TL - 10,2513 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Körleme Tapası 30.0 mm PVC Siyah

11027

Fiyat Aralığı
14,0133 TL - 5,7196 TL

Stok Seviyeleri
71000 Stokta
Özellikler
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Körleme Tapası 38.2 mm PVC Siyah

11239

Fiyat Aralığı
23,6216 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Körleme Tapası 25.0 mm TPR Siyah

15160

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Körleme Tapası 32.0 mm TPR Siyah

15165

Fiyat Aralığı
21,7153 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 18.7 mm TPR Siyah

15157

Fiyat Aralığı
8,9128 TL - 3,6379 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Körleme Tapası 28.5 mm PVC Siyah

11152

Fiyat Aralığı
12,7253 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm