Menü Arama

Körleme Tapaları

Stokta

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D d1 h d2 Malzeme H Tip Satın Al
6,2559 TL - 15,327 TL 5000 Stokta
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
1,5034 TL - 3,6835 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
9,6414 TL - 23,6216 TL 54000 Stokta
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
2,986 TL - 7,3156 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
5,8879 TL - 14,4253 TL 63000 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
8,8634 TL - 21,7153 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
13,7736 TL - 33,7454 TL 25500 Stokta
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
2,4498 TL - 6,002 TL 52000 Stokta
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
2,5234 TL - 2,5234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
2,5338 TL - 2,5338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
2,4721 TL - 2,4721 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
  • / 3
Körleme Tapası 32.0 mm PVC Siyah

10705

Fiyat Aralığı
15,327 TL - 6,2559 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 9.3 mm PVC Siyah

10860

Fiyat Aralığı
3,6835 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Körleme Tapası 38.5 mm PVC Siyah

11323

Fiyat Aralığı
23,6216 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Körleme Tapası 17.7 mm TPR Siyah

15155

Fiyat Aralığı
7,3156 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Körleme Tapası 25.0 mm TPR Siyah

15160

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Körleme Tapası 32.0 mm TPR Siyah

15165

Fiyat Aralığı
21,7153 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 43.7 mm TPR Siyah

15171

Fiyat Aralığı
33,7454 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
25500 Stokta
Özellikler
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Körleme Tapası 19.0 mm PVC Siyah

50680

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
52000 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Körleme Tapası 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Siyah

RQTB-2

Fiyat Aralığı
2,5234 TL - 2,5234 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Siyah

RQTB-1

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Siyah

RQTB-3

Fiyat Aralığı
2,4721 TL - 2,4721 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah