Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Yeşil

Ürün kodu:

20747282

4800 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 1499 9,7313 TL
1500 + 8,7582 TL
Standart paket: 300

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

2.919,39 TL

300 x 9,7313 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 82.5 mm
d1 74.0 mm
d2 77.0 mm
d3 71.5 mm
d4 73.9 mm
h 18.7 mm
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin