Menü Arama

Konik Kapak ve Tapalar - Ağır Hizmet

Stokta

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını depolama ve nakliye sırasında hasardan, tozdan ve döküntüden koruyun.Ağır Hizmet Tipi bir duvara ve azami koruma için konik sızdırmazlık halkasına sahiptir.Makine, otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: White, Red Seri Kodu: SR1003

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 D d2 d3 d4 h Tip Satın Al
4,1425 TL - 10,1492 TL 441180 Stokta
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
19,0306 TL - 46,6251 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
16,8227 TL - 41,2156 TL 55100 Stokta
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
4,0164 TL - 9,8402 TL 187200 Stokta
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
3,396 TL - 8,3203 TL 27000 Stokta
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
3,9218 TL - 9,6085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.5 mm
26.5 mm
21.6 mm
15.5 mm
18.8 mm
15.9 mm
2
17,8741 TL - 43,7915 TL 12350 Stokta
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
28,914 TL - 70,8393 TL 2000 Stokta
41 mm
48.4 mm
42.8 mm
37.5 mm
40.6 mm
19.1 mm
3
23,3415 TL - 57,1866 TL 30590 Stokta
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
25,5494 TL - 62,5961 TL 20250 Stokta
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
3,8903 TL - 9,5312 TL 99000 Stokta
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
20,5026 TL - 50,2316 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
15,6661 TL - 38,382 TL 60000 Stokta
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
18,9255 TL - 46,3675 TL 4320 Stokta
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
24,3928 TL - 59,7625 TL 3780 Stokta
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
19,1358 TL - 46,8828 TL 76000 Stokta
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
17,3484 TL - 42,5036 TL 30400 Stokta
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
16,6124 TL - 40,7003 TL 198900 Stokta
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
17,8741 TL - 43,7915 TL 35280 Stokta
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
12,722 TL - 31,1692 TL 13680 Stokta
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
  • / 2
Konik Kapak ve Tapa LDPE 16.71 mm 19.22 mm Kırmızı

GP628A

Fiyat Aralığı
10,1492 TL - 4,1425 TL

Stok Seviyeleri
441180 Stokta
Özellikler
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 30.63 mm 34.39 mm Kırmızı

GP648A

Fiyat Aralığı
46,6251 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 38.25 mm 40.06 mm Kırmızı

GP656A

Fiyat Aralığı
41,2156 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
55100 Stokta
Özellikler
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 11.09 mm 12.72 mm Kırmızı

GP617A

Fiyat Aralığı
9,8402 TL - 4,0164 TL

Stok Seviyeleri
187200 Stokta
Özellikler
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 7.42 mm 8.26 mm Kırmızı

GP607A

Fiyat Aralığı
8,3203 TL - 3,396 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 19.45 mm 21.61 mm Kırmızı

GP632A

Fiyat Aralığı
9,6085 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    21.6 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 34.95 mm 36.6 mm Kırmızı

GP652A

Fiyat Aralığı
43,7915 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
12350 Stokta
Özellikler
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 40.97 mm 42.82 mm Kırmızı

GP660A

Fiyat Aralığı
70,8393 TL - 28,914 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    37.5 mm
  • d4
    40.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 47.37 mm 48.79 mm Kırmızı

GP668A

Fiyat Aralığı
57,1866 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
30590 Stokta
Özellikler
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 53.59 mm 55.39 mm Kırmızı

GP676A

Fiyat Aralığı
62,5961 TL - 25,5494 TL

Stok Seviyeleri
20250 Stokta
Özellikler
  • D
    63.5 mm
  • d1
    53.6 mm
  • d2
    55.4 mm
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 8.12 mm 9.88 mm Kırmızı

GP610A

Fiyat Aralığı
9,5312 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
99000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 27.78 mm 28.95 mm Kırmızı

GP642A

Fiyat Aralığı
50,2316 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 36.8 mm 38.65 mm Kırmızı

GP654A

Fiyat Aralığı
38,382 TL - 15,6661 TL

Stok Seviyeleri
60000 Stokta
Özellikler
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 42.72 mm 44.52 mm Kırmızı

GP662A

Fiyat Aralığı
46,3675 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
4320 Stokta
Özellikler
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 48.97 mm 50.97 mm Kırmızı

GP670A

Fiyat Aralığı
59,7625 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
3780 Stokta
Özellikler
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 20.8 mm 22.8 mm Beyaz

K1838A

Fiyat Aralığı
46,8828 TL - 19,1358 TL

Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 43.94 mm 46.1 mm Kırmızı

GP664A

Fiyat Aralığı
42,5036 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
30400 Stokta
Özellikler
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 50.03 mm 51.73 mm Kırmızı

GP672A

Fiyat Aralığı
40,7003 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
198900 Stokta
Özellikler
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 45.92 mm 47.67 mm Kırmızı

GP666A

Fiyat Aralığı
43,7915 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
35280 Stokta
Özellikler
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 51.82 mm 54.1 mm Kırmızı

GP674A

Fiyat Aralığı
31,1692 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
13680 Stokta
Özellikler
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm