Menü Arama

Eklenti Somunları M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

Konik şekilli 'D' eklenti somunu, ahşap ve ahşap temelli ürünlerde sağlam ve kalıcı diş sağlar. Yerine kolayca vidalanır. Harici diş, pozitif kilitleme oluşturur. Flanş somunun panoya çok derin girmesini önler.
Ürün kodu:

462548

27900 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 21,664 TL
1000 - 1999 12,3794 TL
2000 + 8,8423 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

4.332,80 TL

200 x 21,664 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Diş Çapı 14.5 mm
Toplam Uzunluk 18.0 mm
Şaft Çapı 11.0 mm
Anahtar Boyutu 8.0 mm
Diş Boyutu M8
Stil Flanged
Somun Formatı Dişli
Sürüş Tipi Altıgen Tahrikli
Renk Silver
Malzeme Zinc Alloy
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin