Menü Arama

Kompakt Doğrusal Bilyeli Burçlar 8.0 15.0 24.0 Iron

Kompakt Doğrusal Bilyeli Burçlar, dar alan uygulamalarında pürüzsüz ve doğru doğrusal hareket için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bastırıp oturtularak kolayca takılır, düşük sürtünme sunar, çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20158286

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 161,245 TL
10 - 19 145,18 TL
20 - 49 137,1475 TL
50 - 99 129,115 TL
100 + 112,7525 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

161,25 TL

1 x 161,245 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 15.0
l1 24.0
No. of ball circuits 4.0
Dyn. load C max. N 350.0
Static load C0 max. N 260.0
Weight g 6.9
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin