Menü Arama

Kompakt Doğrusal Bilyeli Burçlar 16.0 24.0 30.0 Iron

Kompakt Doğrusal Bilyeli Burçlar, dar alan uygulamalarında pürüzsüz ve doğru doğrusal hareket için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bastırıp oturtularak kolayca takılır, düşük sürtünme sunar, çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20157814

13 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 228,7775 TL
10 - 19 205,87 TL
20 - 49 194,565 TL
50 - 99 182,9625 TL
100 + 160,055 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

228,78 TL

1 x 228,7775 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 24.0
l1 30.0
No. of ball circuits 5.0
Dyn. load C max. N 925.0
Static load C0 max. N 625.0
Weight g 18.3
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin