| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 214,795 TL |
| 10 - 19 | 193,375 TL |
| 20 - 49 | 182,665 TL |
| 50 - 99 | 171,955 TL |
| 100 + | 150,2375 TL |
| d1 tol. h6 | 14.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 21.0 |
| l1 | 28.0 |
| No. of ball circuits | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 640.0 |
| Static load C0 max. N | 440.0 |
| Weight g | 13.3 |
| GTIP Numarası | 8482800090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin