Menü Arama

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Stokta

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk Malzeme h d1 Tip Satın Al
5,541 TL - 13,5753 TL 33 Stokta
13.2 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
6,0772 TL - 14,8892 TL 76000 Stokta
15.9 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
6,7185 TL - 16,4605 TL 26250 Stokta
16.3 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
7,2968 TL - 17,8771 TL 42000 Stokta
20.6 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
23,0261 TL - 56,4139 TL 1080 Stokta
50.8 mm
Sarı
PVC
50.0 mm
3
9,5444 TL - 23,3838 TL 3000 Stokta
20.0 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
3,0386 TL - 7,4446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.5 mm
Sarı
PVC
13.0 mm
3
3,5432 TL - 8,681 TL 4240 Stokta
9.7 mm
Sarı
PVC
13.0 mm
3
3,4066 TL - 8,3461 TL 86666 Stokta
9.3 mm
Sarı
PVC
13.0 mm
3
4,2582 TL - 10,4328 TL 160000 Stokta
12.4 mm
Sarı
PVC
13.0 mm
3
2,4918 TL - 6,105 TL 4085000 Stokta
4.8 mm
Sarı
PVC
13.0 mm
3
6,2349 TL - 15,2755 TL 57600 Stokta
15.3 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
  • / 2
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 13.2 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0132-025

Fiyat Aralığı
13,5753 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • d
    13.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 15.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0159-025

Fiyat Aralığı
14,8892 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 16.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0163-025

Fiyat Aralığı
16,4605 TL - 6,7185 TL

Stok Seviyeleri
26250 Stokta
Özellikler
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 20.6 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0206-025

Fiyat Aralığı
17,8771 TL - 7,2968 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 50.8 mm (ID) 50.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0508-050

Fiyat Aralığı
56,4139 TL - 23,0261 TL

Stok Seviyeleri
1080 Stokta
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 20.0 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0200-025

Fiyat Aralığı
23,3838 TL - 9,5444 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 7.5 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0075-013

Fiyat Aralığı
7,4446 TL - 3,0386 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 9.7 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0097-013

Fiyat Aralığı
8,681 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
4240 Stokta
Özellikler
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 9.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0093-013

Fiyat Aralığı
8,3461 TL - 3,4066 TL

Stok Seviyeleri
86666 Stokta
Özellikler
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 12.4 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0124-013

Fiyat Aralığı
10,4328 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
160000 Stokta
Özellikler
  • d
    12.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 4.8 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0048-013

Fiyat Aralığı
6,105 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
4085000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 15.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0153-025

Fiyat Aralığı
15,2755 TL - 6,2349 TL

Stok Seviyeleri
57600 Stokta
Özellikler
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC