Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber, PVC Renk: Siyah, Doğal renk, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | d1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,666 TL - 16,3316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,0772 TL - 14,8892 TL | 76000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,0059 TL - 9,8145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,3867 TL - 5,8474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,9941 TL - 12,2358 TL | 4250 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,4066 TL - 8,3461 TL | 90000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,4918 TL - 6,105 TL | 4085000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 9,1263 TL - 22,3595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.059 in
26.9 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,5432 TL - 8,681 TL | 142500 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,1951 TL - 10,2781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,541 TL - 13,5753 TL | 33 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,5187 TL - 15,9709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 8,3588 TL - 20,479 TL | 62100 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 9,0841 TL - 22,2563 TL | 400000 Stokta |
0.988 in
25.1 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 17,0329 TL - 41,7307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 16,0866 TL - 39,4124 TL | 70 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Sarı
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | 950000 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,7185 TL - 16,4605 TL | 26250 Stokta |
0.642 in
16.3 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 7,2968 TL - 17,8771 TL | 42000 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,2582 TL - 10,4328 TL | 160000 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin