Menü Arama

HVAC Menteşeleri 95.0 mm 50.0 mm Black Powder Coated

HVAC Leaf Hinge is suitable for air conditioning centre units, electrical panels and machine covers. It can be used for plain and flush mounted heavy doors. Features a 180 degree hinge rotation angle.
Ürün kodu:

20796471

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Deliği Basıncı Round
Montaj Yöntemi Fastener Nuts, Screw/Bolts
Toplam Uzunluk 95.0 mm
Toplam Kalınlık 14.0 mm
Toplam Genişlik 50.0 mm
Mil Malzemesi Zamak ZNAL4CU1
Bitir Black Powder Coated
Menteşe Tipi HVAC Adjustable Hinge
Mandal Malzemesi Zamak ZNAL4CU1
Montaj Deliği Sayısı 8
Pim Malzemesi Stainless Steel
Montaj Deliği Çapı 4.2 mm
GTIP Numarası 8302100090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin