20796464
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Montaj Deliği Basıncı | Round |
|---|---|
| Montaj Yöntemi | Fastener Nuts, Screw/Bolts |
| Toplam Uzunluk | 95.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 3.74 in |
| Toplam Kalınlık | 0.551 in |
| Toplam Kalınlık | 14.0 mm |
| Toplam Genişlik | 1.969 in |
| Toplam Genişlik | 50.0 mm |
| Mil Malzemesi | Zamak ZNAL4CU1 |
| Bitir | Chrome Plated |
| Menteşe Tipi | HVAC Adjustable Hinge |
| Mandal Malzemesi | Zamak ZNAL4CU1 |
| Montaj Deliği Sayısı | 4 |
| Pim Malzemesi | Stainless Steel |
| Montaj Deliği Çapı | 4.2 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 0.165 in |
| GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin