Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kitap Ciltleme Ayakları üstün güç, dayanıklılık ve aşınma ve yıpranmaya mükemmel direnç sunan metalden mamuldür. Bu grup erkek dişli direği ve dişi yuva tarafını içerir; her iki parça da bağlı kağıt ve malzemeleri (her parça ayrı satılır) tutmak üzere birleştirilir. Erkek benzerinden farklı olarak, dişi kitap vidalarının başı üzerinde bir tahriki yoktur.
Ele veya düz tornavidayla eşleşme parçasına vidalanarak birçok levhayı birleştirir. Kartela, renkli grafikler, kataloglar, numune kitapları ve daha birçoğuyla pano bağlantı kurulumlarında kullanılır.
Malzeme: Steel Renk: Brass Plated, Black, Nickel Plated Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kafa Tipi | Malzeme | Kafa Çapı | Mafsal Uzunluğu | Sürüş Tipi | Vida Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7087 TL - 1,7087 TL | 23887 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Oluklu Baş
|
Male Screw
|
||
| 1,9113 TL - 1,9113 TL | 74800 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
Male Screw
|
||
| 1,7087 TL - 1,7087 TL | 32796 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Oluklu Baş
|
Male Screw
|
||
| 1,6986 TL - 1,6986 TL | 7458 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Oluklu Baş
|
Male Screw
|
||
| 1,9076 TL - 1,9076 TL | 185500 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
Male Screw
|
||
| 1,9113 TL - 1,9113 TL | 722440 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Oluklu Baş
|
Male Screw
|
||
| 5,257 TL - 5,257 TL | 19656 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,6508 TL - 3,6508 TL | 178269 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 7,0339 TL - 7,0339 TL | 150000 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | 66348 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 9,5258 TL - 9,5258 TL | 1798 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 61200 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | 31620 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 7,0339 TL - 7,0339 TL | 40086 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 8,5269 TL - 8,5269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 6,7605 TL - 6,7605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 5,0533 TL - 5,0533 TL | 59256 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 497111 | 7,77 TL - 7,77 TL | 94860 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
|
| 8,5269 TL - 8,5269 TL | 4600 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 10,2722 TL - 10,2722 TL | 3100 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw