Kitap Ciltleme Ayakları üstün güç, dayanıklılık ve aşınma ve yıpranmaya mükemmel direnç sunan metalden mamuldür. Bu grup erkek dişli direği ve dişi yuva tarafını içerir; her iki parça da bağlı kağıt ve malzemeleri (her parça ayrı satılır) tutmak üzere birleştirilir. Erkek benzerinden farklı olarak, dişi kitap vidalarının başı üzerinde bir tahriki yoktur.
Ele veya düz tornavidayla eşleşme parçasına vidalanarak birçok levhayı birleştirir. Kartela, renkli grafikler, kataloglar, numune kitapları ve daha birçoğuyla pano bağlantı kurulumlarında kullanılır.
Malzeme: Steel Renk: Brass Plated, Black, Nickel Plated Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kafa Tipi | Malzeme | Kafa Çapı | Mafsal Uzunluğu | Sürüş Tipi | Vida Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,132 TL - 4,132 TL | 83929 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 7,0339 TL - 7,0339 TL | 40086 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 8,5269 TL - 8,5269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 7,2652 TL - 7,2652 TL | 2020 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 4,132 TL - 4,132 TL | 78940 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 7,5282 TL - 7,5282 TL | 17700 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 8,2852 TL - 8,2852 TL | 5186 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 9,7887 TL - 9,7887 TL | 3700 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,0257 TL - 3,0257 TL | 3480 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 5,0533 TL - 5,0533 TL | 2550 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 7,5282 TL - 7,5282 TL | 960 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 9,0317 TL - 9,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,5116 TL - 3,5116 TL | 59920 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 4,7629 TL - 4,7629 TL | 46461 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,0257 TL - 3,0257 TL | 288813 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 4139 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,6508 TL - 3,6508 TL | 24440 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 9,7887 TL - 9,7887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,2698 TL - 3,2698 TL | 644700 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 35968 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin