Kitap Ciltleme Ayakları üstün güç, dayanıklılık ve aşınma ve yıpranmaya mükemmel direnç sunan metalden mamuldür. Bu grup erkek dişli direği ve dişi yuva tarafını içerir; her iki parça da bağlı kağıt ve malzemeleri (her parça ayrı satılır) tutmak üzere birleştirilir. Erkek benzerinden farklı olarak, dişi kitap vidalarının başı üzerinde bir tahriki yoktur.
Ele veya düz tornavidayla eşleşme parçasına vidalanarak birçok levhayı birleştirir. Kartela, renkli grafikler, kataloglar, numune kitapları ve daha birçoğuyla pano bağlantı kurulumlarında kullanılır.
Malzeme: Steel Renk: Brass Plated, Black, Nickel Plated Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kafa Tipi | Malzeme | Kafa Çapı | Mafsal Uzunluğu | Sürüş Tipi | Vida Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7087 TL - 1,7087 TL | 46018 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Oluklu Baş
|
Male Screw
|
||
| 1,9076 TL - 1,9076 TL | 197500 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
Male Screw
|
||
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | 44160 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,0257 TL - 3,0257 TL | 498428 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 5,0533 TL - 5,0533 TL | 69380 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 1,7087 TL - 1,7087 TL | 39979 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Oluklu Baş
|
Male Screw
|
||
| 1,9113 TL - 1,9113 TL | 90000 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
Male Screw
|
||
| 1,9113 TL - 1,9113 TL | 1345980 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Oluklu Baş
|
Male Screw
|
||
| 1,6986 TL - 1,6986 TL | 40641 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Oluklu Baş
|
Male Screw
|
||
| 497111 | 7,77 TL - 7,77 TL | 5603 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
|
| 8,5269 TL - 8,5269 TL | 4600 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 10,2722 TL - 10,2722 TL | 3100 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,2698 TL - 3,2698 TL | 61020 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 5,5094 TL - 5,5094 TL | 3475 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 7,77 TL - 7,77 TL | 71800 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 9,5258 TL - 9,5258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,5116 TL - 3,5116 TL | 144918 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,2698 TL - 3,2698 TL | 644700 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 35968 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | 61132 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin