Menü Arama

Dişi Cilt Vidası 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

Beyaz Naylondan imal edilen havşalı kitap vidası bir eşleştirme yuvasıyla (ayrıca sipariş edilmelidir) birlikte kullanılır. Kitap vidaları, eşleştirme parçasına elle veya düz tornavidayla vidalanarak birçok sayfayı birleştirmek üzere tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

081161050001

52596 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 6,9077 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.453,85 TL

500 x 6,9077 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M6
Diş Uzunluğu 10.0 mm
Yuva Diş Uzunluğu 10.0 mm
Kafa Çapı 16.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.5 mm
Renk Beyaz
GTIP Numarası 3926909790
Taban Uzunluğu 10.0 mm
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Stil Push-in
Tam Malzeme Nylon 6/6
Kafa Tipi Yuvarlak Başlı
Standart UL
Standart RoHs
Vida Tipi Kitap Vidası - Dişi

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin