081043011401
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 250 + | 8,3797 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diş Boyutu | M4 |
|---|---|
| Diş Uzunluğu | 1.181 in |
| Diş Uzunluğu | 30.0 mm |
| Yuva Diş Uzunluğu | 1.181 in |
| Yuva Diş Uzunluğu | 30.0 mm |
| Kafa Çapı | 12.0 mm |
| Kafa Çapı | 0.472 in |
| Kafa Yüksekliği | 0.087 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.2 mm |
| Renk | Siyah |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Taban Uzunluğu | 30.0 mm |
| Taban Uzunluğu | 1.181 in |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Stil | Dişli |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Kafa Tipi | Yuvarlak Başlı |
| Standart | RoHs |
| Standart | UL |
| Vida Tipi | Kitap Vidası - Dişi |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin