Menü Arama

Dişi Cilt Vidası M4 20.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

Beyaz Naylondan imal edilen havşalı kitap vidası bir eşleştirme yuvasıyla (ayrıca sipariş edilmelidir) birlikte kullanılır. Kitap vidaları, eşleştirme parçasına elle veya düz tornavidayla vidalanarak birçok sayfayı birleştirmek üzere tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

081042011301

448632 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 7,4966 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.874,15 TL

250 x 7,4966 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M4
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Yuva Diş Uzunluğu 20.0 mm
Kafa Çapı 12.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.2 mm
Renk Beyaz
GTIP Numarası 3926909790
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Tam Malzeme Nylon 6/6
Kafa Tipi Yuvarlak Başlı
Standart RoHs
Standart UL
Vida Tipi Kitap Vidası - Dişi

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin