Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4055 TL - 4,4055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| 7,8436 TL - 7,8436 TL | 144 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| 5,6622 TL - 6,4771 TL | 21934 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 5,4488 TL - 7,4744 TL | 22000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 947880 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 21,259 TL - 21,259 TL | 2700090 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 15872 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 17,7913 TL - 17,7913 TL | 267216 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 6,361 TL - 6,361 TL | 1500 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 116527 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 20400 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 5,3938 TL - 5,3938 TL | 56760 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 903 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 141020 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 2900 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 29568 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 5,4488 TL - 7,4744 TL | 445500 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 5,4488 TL - 7,4744 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin