Menü Arama

Kilitli Kablo Kelepçesi

Stokta

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
48 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
5,4488 TL - 7,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
17.5 mm
5,4488 TL - 7,4744 TL 454500 Stokta
11.1 mm
8.4 mm
3,353 TL - 4,5994 TL 985 Stokta
11.1 mm
8.4 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL 11000 Stokta
11.1 mm
17.5 mm
3,9533 TL - 3,9533 TL 13130 Stokta
11.1 mm
12.5 mm
14,2732 TL - 14,2732 TL 118014 Stokta
11.1 mm
4.0 mm
3,353 TL - 4,5994 TL 40000 Stokta
11.1 mm
25.4 mm
3,353 TL - 4,5994 TL 15872 Stokta
11.1 mm
8.4 mm
3,353 TL - 4,5994 TL 2842 Stokta
11.1 mm
25.4 mm
3,353 TL - 4,5994 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
8.4 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.3 mm
19.0 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.3 mm
9.8 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL 542792 Stokta
11.1 mm
17.5 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL 20860 Stokta
11.1 mm
25.4 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL 11438 Stokta
11.1 mm
3.6 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL 29568 Stokta
11.1 mm
25.4 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL 40641 Stokta
11.1 mm
8.4 mm
3,353 TL - 4,5994 TL 12000 Stokta
11.1 mm
3.6 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL 216918 Stokta
11.1 mm
3.6 mm
21,259 TL - 21,259 TL 2327010 Stokta
11.1 mm
18.2 mm
  • / 3
Kablo Salmastrası 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWSBH-3-01

Fiyat Aralığı
7,4744 TL - 5,4488 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    17.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Genişlik
    13.3 mm
Kablo Salmastrası 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWSBH-2-01

Fiyat Aralığı
7,4744 TL - 5,4488 TL

Stok Seviyeleri
454500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    8.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Genişlik
    13.3 mm
Kablo Kelepçesi 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-2-2-19

Fiyat Aralığı
4,5994 TL - 3,353 TL

Stok Seviyeleri
985 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    8.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Kelepçesi 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-2-3-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    17.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460324

Fiyat Aralığı
3,9533 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
13130 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    12.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

497649

Fiyat Aralığı
14,2732 TL - 14,2732 TL

Stok Seviyeleri
118014 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    4.0 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-4-19

Fiyat Aralığı
4,5994 TL - 3,353 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    25.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Kablo Salmastrası 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-2-19

Fiyat Aralığı
4,5994 TL - 3,353 TL

Stok Seviyeleri
15872 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    8.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Kablo Kelepçesi 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-4-19

Fiyat Aralığı
4,5994 TL - 3,353 TL

Stok Seviyeleri
2842 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    25.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Kablo Kelepçesi 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-2-19

Fiyat Aralığı
4,5994 TL - 3,353 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    8.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Kablo Salmastrası 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-9-3-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    19.0 mm
  • İç Genişlik
    11.3 mm
  • Toplam Genişlik
    15.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-9-2-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    9.8 mm
  • İç Genişlik
    11.3 mm
  • Toplam Genişlik
    15.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-3-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
542792 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    17.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-2-4-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
20860 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    25.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Kelepçesi 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-1-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
11438 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Salmastrası 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-4-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
29568 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    25.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Salmastrası 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-2-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
40641 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    8.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-2-1-19

Fiyat Aralığı
4,5994 TL - 3,353 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Kelepçesi 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-2-1-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
216918 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

497639

Fiyat Aralığı
21,259 TL - 21,259 TL

Stok Seviyeleri
2327010 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    18.2 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 mm