Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4488 TL - 7,4744 TL | 333750 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 5,4488 TL - 7,4744 TL | 609000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 788698 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 2842 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 985 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 16145 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 3,9533 TL - 3,9533 TL | 63140 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 21,259 TL - 21,259 TL | 2700090 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 29568 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 410928 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 903 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 141020 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 95000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 23919 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 15872 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin