Menü Arama

Kilitli Kablo Kelepçesi

Stokta

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
48 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
3,353 TL - 4,5994 TL 12000 Stokta
11.1 mm
3.6 mm
3,353 TL - 4,5994 TL 54000 Stokta
11.1 mm
3.6 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL 116527 Stokta
11.1 mm
17.5 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL 6539 Stokta
11.1 mm
3.6 mm
3,353 TL - 4,5994 TL 2900 Stokta
11.1 mm
17.5 mm
10,1468 TL - 11,0074 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
8.6 mm
5,6622 TL - 6,4771 TL 758574 Stokta
11.1 mm
18.3 mm
5,6622 TL - 6,4771 TL 160542 Stokta
11.1 mm
3.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
27.4 mm
5,4488 TL - 7,4744 TL 15000 Stokta
11.1 mm
3.6 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.3 mm
9.8 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL 561792 Stokta
11.1 mm
17.5 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.3 mm
3.8 mm
3,353 TL - 4,5994 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
17.5 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL 128590 Stokta
11.1 mm
8.4 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 1109486 Stokta
11.1 mm
2.8 mm
21,259 TL - 21,259 TL 2373210 Stokta
11.1 mm
18.2 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL 1003000 Stokta
11.1 mm
25.4 mm
2,9156 TL - 3,9994 TL 21698 Stokta
11.1 mm
8.4 mm
3,353 TL - 4,5994 TL 18867 Stokta
11.1 mm
17.5 mm
  • / 3
Kablo Kelepçesi 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-2-1-19

Fiyat Aralığı
4,5994 TL - 3,353 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Kelepçesi 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-1-19

Fiyat Aralığı
4,5994 TL - 3,353 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Kablo Salmastrası 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-3-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
116527 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    17.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Salmastrası 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-1-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
6539 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Salmastrası 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-3-19

Fiyat Aralığı
4,5994 TL - 3,353 TL

Stok Seviyeleri
2900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    17.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Kablo Kelepçesi 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-SR-2-01

Fiyat Aralığı
11,0074 TL - 10,1468 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    12.4 mm
  • İç Yükseklik
    8.6 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    12.4 mm
Kablo Salmastrası 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-SR-3-01

Fiyat Aralığı
6,4771 TL - 5,6622 TL

Stok Seviyeleri
758574 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    12.4 mm
  • İç Yükseklik
    18.3 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    12.4 mm
Kablo Salmastrası 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-SR-1-01

Fiyat Aralığı
6,4771 TL - 5,6622 TL

Stok Seviyeleri
160542 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    12.4 mm
  • İç Yükseklik
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    12.4 mm
Kablo Salmastrası 27.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

HCS3-01A4-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • İç Yükseklik
    27.4 mm
  • İç Genişlik
    31.0 mm
Kablo Salmastrası 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWSBH-1-01

Fiyat Aralığı
7,4744 TL - 5,4488 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Genişlik
    13.3 mm
Kablo Salmastrası 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-9-2-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    9.8 mm
  • İç Genişlik
    11.3 mm
  • Toplam Genişlik
    15.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-3-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
561792 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    17.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Salmastrası 3.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-9-1-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    3.8 mm
  • İç Genişlik
    11.3 mm
  • Toplam Genişlik
    15.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-3-19

Fiyat Aralığı
4,5994 TL - 3,353 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    17.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Kablo Kelepçesi 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-2-2-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
128590 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    8.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460321

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
1109486 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

497639

Fiyat Aralığı
21,259 TL - 21,259 TL

Stok Seviyeleri
2373210 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    18.2 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 mm
Kablo Kelepçesi 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-4-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
1003000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    25.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-2-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
21698 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    8.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-2-3-19

Fiyat Aralığı
4,5994 TL - 3,353 TL

Stok Seviyeleri
18867 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    17.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm