Menü Arama

Paddle Latch Keyed Alike 180.0 mm 120.0 mm Steel

Heavy-duty panel push-pull lock made of steel with cataphoresis and shiny black powder coating for excellent corrosion resistance, designed for special vehicles and power generator cabinets, available in a 4-hole M8 screw assembly.
Ürün kodu:

20961787

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.089,7027 TL
5 + 1.880,7323 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.089,70 TL

1 x 2.089,7027 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Malzemesi Steel
Renk Siyah
Bitir Cataphoresis & Black powder coating
Anahtarlama Benzer Anahtarlı
Sürgü Tipi Locking
Kilitleme Düzeneği Gerektirir Y
Toplam Derinlik 67.5 mm
Toplam Genişlik 120.0 mm
GTIP Numarası 7326909890
Toplam Uzunluk 180.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin