Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Taban Genişliği | İç Yükseklik | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8031 TL - 4,6053 TL | 5885 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 3,0645 TL - 3,2572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 3,8765 TL - 4,4053 TL | 4894 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | 264993 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | 3850640 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | 375858 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | 1136923 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | 338054 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | 4015 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | 256641 Stokta |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 4,4581 TL - 5,0662 TL | 17910 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 3,8031 TL - 4,6053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | 209000 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
| 3,8031 TL - 4,6053 TL | 794 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 3,8031 TL - 4,6053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 3,8031 TL - 4,6053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 3,8031 TL - 4,6053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| WS-A-1-19 | 3,8031 TL - 4,6053 TL | 11796 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
| 3,5241 TL - 3,7457 TL | 84720 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin